Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 Télescopique - montage en saillie

Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 Télescopique - montage en saillie

Le système télescopique ASSA ABLOY SL500 à montage en surface établit une nouvelle norme en matière de performances télescopiques grâce à un support et une stabilité supérieurs. Grâce à sa conception exclusive « porte sur porte », le système télescopique innovant ASSA ABLOY SL500 élimine les systèmes de rails suspendus de qualité inférieure en transférant tout le poids de la porte sur la partie structurelle du linteau automatique, via deux boîtiers structurels avec rails en aluminium remplaçables intégrés. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • Provides 33% greater door opening than a standard sliding package.
    Exclusive "door on door" design for improved performance and stability.
    Stabilizing carrier technology.
    Simple to install and maintain.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500_Tele_SM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances