Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | dissimulée au plafond

    Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | dissimulée au plafond

    Les portes coulissantes ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU/CCU Standard offrent une intimité optimale aux patients tout en maximisant les ouvertures pour répondre aux exigences élevées du transport des patients et du matériel. Les portes coulissantes ASSA ABLOY VersaMax 2.0 sont dotées de la technologie d'ouverture affleurante sans pêne (brevet en instance) : il suffit de faire coulisser la porte jusqu'à l'ouverture complète et de la faire pivoter en position d'ouverture. InteGlass est également disponible en option pour les systèmes de vitrage électronique, parfaitement intégrés à la porte et au linteau ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU grâce à des composants homologués UL. Des ensembles anti-fumée certifiés UL1784 sont disponibles. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité. ASSA ABLOY
    Spécification
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VersaMax_OHC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances