Publier vos produits
ASSA ABLOY DS6060S Curtain Dock Shelter Steel

ASSA ABLOY DS6060S Curtain Dock Shelter Steel

Traduit par Google,

Le sas de quai à rideau en acier ASSA ABLOY DS6060S est la solution standard pour les opérateurs soucieux d'économiser de l'énergie.

Le véhicule recule dans le sas de quai qui le scelle avec des rideaux latéraux et supérieurs flexibles, offrant une protection contre les intempéries pendant le processus de chargement et de déchargement. Le résultat est un meilleur environnement de travail et une meilleure protection des biens. Le matériau du rideau a une très haute résistance à l'usure. Le sas de quai à rideau en acier ASSA ABLOY DS6060S est conçu pour une installation murale et des postes de chargement simples ou multiples standard.

Spécification
  • Features

    • Sizes – nominal height: 3280, 3480, 3680 mm
    • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
    • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
    • Sizes – top curtain: 1000 mm
    • Curtain colour: Black
    • Parking guides: White
    • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

    Performance

    • Double layer high quality polyester:
    • Thickness: 3.0 mm
    • Coating: Front and back
    • Weight: Approx. 3400g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 2700N/5cm
      • Transverse: 2300N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 300 N
      • Transverse: 250 N
    • One layer high quality polyester:
    • Thickness: 0.5 mm
    • Coating: Front and back
    • Total weight: Approx. 680 g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 2700N/5cm
      • Transverse: 2300N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 300 N
      • Transverse: 250 N
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_6060_s
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsShelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Abris de quai
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock shelters
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals and Shelters
  • Numéro OmniClass23-23 23 21
  • Titre OmniClassLoading Dock Shelters

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique