Publier vos produits
ASSA ABLOY DS6060VC Van Cushion Shelters

ASSA ABLOY DS6060VC Van Cushion Shelters

Traduit par Google,

Les abris pour fourgons sont spécialement conçus pour les centres de distribution de colis, où les fourgons reculent jusqu'au quai de chargement, portes arrière ouvertes. Ils contribuent à un flux de chargement et de déchargement efficace et ininterrompu, et réduisent les risques de dommages à votre quai de chargement et à votre flotte de livraison, car les fourgons peuvent reculer jusqu'au quai en toute sécurité.

Une fois la camionnette amarrée, les abris coussinés créent un joint étanche entre les portes arrière ouvertes de la camionnette et l'entrée du quai de chargement, améliorant ainsi la sécurité et l'environnement intérieur de votre installation.

Spécification
  • Features

    • Sizes – nominal height: 2450 mm, 2550 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2100 mm
    • Foam density: 18 kr/m3
    • Curtain colour: black
    • Signs on bottom cushion: yellow/black warning tape, warning sign "do not step on"
    • Signs on top cushion: yellow/black warning tape
    • Black plate: waterproof wooden plate, 19 mm thick
    • Roof frame: aluminum profiles, galvanizes steel profiles
    • Fabric cushions and roof: one layer high quality polyester
    • Thickness: 0,5 mm
    • Weight: Approx. 680 g/m2
    • Fabric roof top curtain: double layer high quality polyester
    • Thickness: 3,0 mm
    • Weight: Approx. 3400 g/m2
    • Flammability all curtains: DIN 75200
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_6060_vc
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsShelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Abris de quai

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique