Publier vos produits
ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

Traduit par Google,

La porte rapide ASSA ABLOY HS8020P est conçue pour les ouvertures extérieures dans les opérations lourdes de taille moyenne avec des charges de vent extrêmes. Il protège votre environnement contre les courants d'air, l'humidité, la poussière et la saleté.

Avec une vitesse d'ouverture et de fermeture rapide, la porte améliore la fluidité de la circulation, assure le confort des employés et économise de l'énergie.

La porte a une excellente résistance au vent, jusqu'à la classe 5 (EN12424). Pour un meilleur éclairage, le rideau de porte peut être équipé de fenêtres ou de panneaux de vision.

Spécification
  • Features

    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different window options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))**; Class 5 (>1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 5000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C


    ** Depending on door size

    *** Not applicable for insect screens

Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_a_hs8020_p
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsExterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique