Publier vos produits
ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

Traduit par Google,

ASSA ABLOY HS9010PL est une porte rapide de grande taille pour les applications intérieures. Pour augmenter la lumière naturelle, le rideau peut être équipé de fenêtres.

La porte rapide ASSA ABLOY HS9010PL protège votre environnement contre les courants d'air, l'humidité, la poussière et la saleté. Avec une vitesse d'ouverture et de fermeture rapide, la porte améliore la fluidité de la circulation, assure le confort des employés et économise de l'énergie.

Spécification
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 11000 mm x 6500 mm*
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    *Depending on door width

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,4 m/s **; Closing: 0,6 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Water penetration: Class 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 750.000 cycles
    • Temperature working range: 0 °C to +40 °C

    ** Depending on door size

Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_a_hs9010_pl
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique