Publier vos produits
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    Traduit par Google,

    La porte rapide ASSA ABLOY HS9130GAT est une porte compacte et étanche à l'air avec moteur intégré pour les environnements intérieurs.
    salle blanche. La porte assure une étanchéité parfaite grâce à une conception unique. Porte à grande vitesse ASSA ABLOY HS9130GAT
    Elle nécessite très peu d'espace et c'est la porte rapide la plus compacte du marché.

    La connectivité intégrée est disponible en option pour permettre la surveillance, le contrôle et l'accès aux données des portes via ASSA ABLOY Insight.

    Spécification
    • Features

      • Area of use: Inside
      • Material : 
        • Structure: Galvanized steel
        • Side column covers: Glass fiber, silver grey
        • Drum cover: Glass fiber, silver grey
        • Drum side covers: PC/ABS, black
      • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety: 
        • Photocells in side columns
        • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
        • Break-away and self-reset function
      • Options: Different vision options are available

      Performance

      • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s*; Closing: 0,5 m/s
      • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²)) maximum wind load while closing 50 Pa (N/m²)
      • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))
      • Air permeability: Class 4 (3 m³/m²/h at 50 Pa) Overpressure; Class 3 (6 m³/m²/h at 50 Pa) Underpressure
      • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
      • Performance Test: 1.000.000 cycles
      • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

      * Depending on door size

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aa_a_hs9130_gat
    • Famille de produitsHigh Speed Doors
    • Groupe de produitsCleanroom Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique