Publier vos produits
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    Traduit par Google,

    La porte rapide isolée ISO ASSA ABLOY RR3000 combine les performances thermiques supérieures d'une porte sectionnelle avec les vitesses rapides et l'efficacité opérationnelle d'une porte haute performance. Cette solution hybride de nouvelle génération d'ASSA ABLOY Entry Systems s'ouvre et se ferme avec une vitesse maximale et une perte d'énergie minimale.

    ASSA ABLOY RR3000 ISO est le choix idéal pour les centres de distribution, les entrepôts et les installations de fabrication. Pour les distributeurs, les centres logistiques, les entrepôts d'installations publiques, les fabricants généraux et bien plus encore, l'ASSA ABLOY RR3000 ISO peut être adapté aux exigences commerciales très spécifiques et complexes. Le panneau de porte à isolation thermique de 50 mm d'épaisseur maintient les conditions intérieures stables et les intempéries extérieures à leur place. Une étanchéité améliorée autour du périmètre de la porte limite les fuites d’air et contribue à augmenter la valeur U.

    L'ASSA ABLOY RR3000 ISO peut optimiser la performance énergétique de n'importe quel bâtiment et vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable. De plus, son design attrayant et moderne peut mettre en valeur la façade d'un bâtiment.

    Spécification
    • Standard equipment

      Wind resistance (EN 12424): class 4, class 3 for door width >3500 mm, class 2 for door width > 5000 mm.

      Thermal transmittance door blade: according EN 12428: 1,4 W/m²K.

      Thermal transmittance complete door: according EN 12428: 2,0 W/m²K.

      Noise emission in db: (ISO 140-4) 25 dB.

      Temperature range: -20°C to +60°C.

      Drive unit: gear motor 1,1 KW. Chain drive to reduce mounting space to the side is delivery.

      Protection: IP 55.

      Control system:

      • MCC frequency control unit, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service
      • Control voltage 24 V DC

      Supply voltage: 

      • 3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • With transformator: 3L/(N)PE/220/230/500V; 50Hz

      Safety devices:

      • Light curtain
      • Drop down protection by integrated balancing system

      Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

      Opening / closing speed: up to max. 2.2/0.7 m/s

      Size min.: (DW x DH) 1250 x 2500 mm

      Size max.: (DW x DH) 7000 x 6000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aa_a_rr3000_iso
    • Famille de produitsHigh Speed Doors
    • Groupe de produitsExterior Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Description de l'Uniclass 2015High speed doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13
    • Titre OmniClassMetal Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique