Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

Traduit par Google,

Le niveleur de quai ASSA ABLOY DL6211SA swingdock autodock bénéficie d'une conception plus intelligente, avec moins de composants en acier, pour une qualité et des performances optimales. Sa particularité réside dans la fabrication de toutes ses pièces en acier haute résistance S355, garantissant une construction solide et sans compromis. Il est conçu pour les opérations de chargement les plus exigeantes et à haute fréquence.

La connectivité intégrée est disponible en option pour permettre la surveillance, le contrôle et l'accès aux données de porte via ASSA ABLOY Insight.

Spécification
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 100kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 270 mm
      • Fall below dock: down to 270 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_dl6211sa
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique