Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock Leveller

Traduit par Google,

Le niveleur de quai ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock est un niveleur de quai basé sur une conception plus intelligente avec moins d'acier simple

Composants garantissant une qualité et des performances optimales. Sa particularité réside dans la fabrication de toutes les pièces en acier haute résistance S355, garantissant une construction solide et sans compromis. Il est conçu pour les opérations de chargement les plus exigeantes et à haute fréquence.

Le niveleur de quai ASSA ABLOY DL6221TA teledock autodock est un niveleur de quai autoportant et installé à l'extérieur qui est

Idéal pour les applications où les possibilités d'installation à l'intérieur du bâtiment sont limitées. Ce modèle est équipé d'un système de lèvre télescopique. Le système ASSA ABLOY Teledock Autodock DL6221TA répond aux exigences de la plupart des opérations de chargement et est entièrement conforme aux règles et réglementations de la norme européenne EN 1398.

La connectivité intégrée est disponible en option pour permettre la surveillance, le contrôle et l'accès aux données de porte via ASSA ABLOY Insight.

Spécification
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler height : 700 mm
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 430 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel 
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range standard hydraulic oil: -16°C - +60°C
    • Temperature range low temperature hydraulic oil: -30°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_dl6221ta
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique