Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6220STA Stepdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6220STA Stepdock Autodock Leveller

Traduit par Google,

L'autodock teledock ASSA ABLOY DL6220STA est un niveleur de quai basé sur une conception plus intelligente avec moins de composants en acier simples pour garantir une qualité et des performances optimales. La caractéristique remarquable est que toutes les pièces en acier sont fabriquées en acier à haute résistance S355, offrant une construction solide sans compromis. Il est conçu pour les opérations de chargement les plus difficiles à haute fréquence. L'autodock teledock ASSA ABLOY DL6220STA est un niveleur de quai autoportant installé en externe, idéal pour les applications où les possibilités d'installation dans le bâtiment sont insuffisantes. Ce modèle est équipé d'un système de lèvre télescopique. La lèvre télescopique comble précisément l'espace entre la rampe et le plateau du camion. Le dock automatique teledock ASSA ABLOY DL6220STA est conçu pour permettre à un camion d'accéder à la rampe avec le hayon fermé. Ce n'est que lorsque le camion est en position que le hayon doit être ouvert, garantissant ainsi que la chaîne de température ne soit pas rompue. Il est également possible de positionner à tout moment un conteneur fermé devant le quai de chargement. Le chargement/déchargement peut avoir lieu à tout moment par la suite sans qu'il soit nécessaire de déplacer le conteneur.

Spécification
  • Features

    • Leveler height: 600 mm(front), 850 mm(back)
    • Nominal length: 2450 mm
    • Step length: 1300 mm
    • Step height: 250 mm
    • Nominal width: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Vertical working range
      • Rise above dock: up to 210 mm
      • Fall below dock: down to 740 mm
    • Platform tear plate: 6 mm (6/8)
    • Surface treatment
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit:
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types:
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-15°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2

Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-dl6220sta
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsLevelers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 13
  • Titre OmniClassDock Levelers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique