Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Porte coulissante ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    L'ASSA ABLOY SL500 EX-SW est conçu pour une utilisation en restauration rapide. La porte reste fermée et verrouillée électroniquement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Une fenêtre automatique est activée par votre choix. Lorsque le verrou est déverrouillé, les portes battantes express peuvent pivoter à 180 degrés et se verrouiller pour faciliter le passage des marchandises.
    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.assa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)92
    • Largeur (pouces)192
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)300
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors