Publier vos produits
Porte battante ASSA ABLOY Balance
Porte battante ASSA ABLOY Balance
Porte battante ASSA ABLOY Balance
Porte battante ASSA ABLOY Balance

    Porte battante ASSA ABLOY Balance

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Vous découvrez le système de porte automatique ASSA ABLOY SW1000B Balance Door, une solution à un vantail, idéale pour les passages étroits ou les couloirs, et offrant un gain de place. Très efficace par vent fort, il allie les avantages des portes battantes et coulissantes. La porte doit être installée dans l'ouverture structurelle, sans modification du sol ni du plafond. Fabriquée avec le système de profilés ASSA ABLOY Frame, elle est disponible avec différentes options de vitrage jusqu'à 40 mm. Les finitions standard sont laquées RAL ou anodisées. Pour garantir son fonctionnement en cas de panne de courant, la porte peut être équipée d'un système de secours intégré alimenté par batterie. Cette solution offre généralement une largeur d'ouverture plus importante qu'une porte pliante.
    Spécification
    • Models: ASSA ABLOY SW1000B Balance Door System, consisting of a liner frame, one door leaf and transom. The Balance Door System is very effective in windy conditions, combining the benefits of a swing and sliding door system. A perfect solution for narrow passages or in corridors. Dimensions: The Frame Height (FH): XXXXmm The Frame Width (FW): XXXXmm The Between Jambs size (COW): To suit FW measurement. The Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement. Top rail type: 175mm Bottom rail type: 122mm or 201mm Midrail type: 70mm or 150mm or NONE The Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL Overlight Required: YES or NO SIZE: OH = XXXXmm OW = XXXXmm Extra Sidelights Required: YES or NO QTY= Width: XXXXmm (By others: - Prepared opening). Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Cover type: Cover with PS4-C Key operated 4 position programme selector. Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Glass type: 6mm Laminated / 6mm Tempered / 8mm Laminated / 8mm Tempered / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide. Locking mechanism: Electro-mechanical locking required: YES or NO Mechanical hook bolt lock for Euro cylinder: One-way or Two-way Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY Balance Door System complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for further details and the quotation for project specific notes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BDS_S
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPoutre
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie