Publier vos produits
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium
ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium

    ASSA ABLOY DS6060A Curtain Dock Shelter Aluminium

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Le sas de quai à rideau en aluminium ASSA ABLOY DS6060A est la solution standard pour les opérateurs orientés économie d'énergie.

    Le véhicule recule dans le sas de quai qui le scelle avec des rideaux latéraux et supérieurs flexibles, offrant une protection contre les intempéries pendant le processus de chargement et de déchargement. Le résultat est un meilleur environnement de travail et une meilleure protection des biens. Le matériau du rideau a une très haute résistance à l'usure.

    Le sas de quai à rideaux ASSA ABLOY est conçu pour une installation murale et des abris de chargement simples standard.

    Spécification
    • Features

      • Sizes – nominal height: 3200, 3400, 3600 mm
      • Sizes – nominal width: 3250, 3450 mm
      • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
      • Sizes – top curtain: 1000 mm
      • Sizes – side curtain: 600, 700 mm
      • Curtain colour: Black
      • Parking guides: White
      • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

      Performance

      • Double layer high quality polyester:
      • Thickness: 3.0 mm
      • Coating: Front and back
      • Weight: Approx. 3400g/m²
      • Flammability: DIN 75200
      • Tensile strength: DIN 53354
        • Longitudinal: 7000N/5cm
        • Transverse: 5000N/5cm
      • Tear elongation: DIN 53363
        • Longitudinal: 750 N
        • Transverse: 900 N

      • One layer high quality polyester:
      • Thickness: 0.5 mm
      • Coating: Front and back
      • Total weight: Approx. 680 g/m²
      • Flammability: DIN 75200
      • Tensile strength: DIN 53354
        • Longitudinal: 2700N/5cm
        • Transverse: 2300N/5cm
      • Tear elongation: DIN 53363
        • Longitudinal: 300 N
        • Transverse: 250 N
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cra_6060_a
    • Famille de produitsDocking
    • Groupe de produitsShelters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyester enduit PVC
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Abris de quai
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_23
    • Description de l'Uniclass 2015Dock shelters
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals and Shelters
    • Numéro OmniClass23-23 23 21
    • Titre OmniClassLoading Dock Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique