Publier vos produits
ASSA ABLOY DS6060P Curtain Dock Shelter Parallel

ASSA ABLOY DS6060P Curtain Dock Shelter Parallel

Traduit par Google,

Le sas de quai à rideau parallèle ASSA ABLOY DS6060P est la solution standard pour les opérateurs soucieux d'économiser de l'énergie.

Le véhicule recule dans le sas de quai qui le scelle avec des rideaux latéraux et supérieurs flexibles, offrant une protection contre les intempéries pendant le processus de chargement et de déchargement. Le résultat est un meilleur environnement de travail et une meilleure protection des biens. Le matériau du rideau a une très haute résistance à l'usure.

Le programme de sas de quai à rideaux ASSA ABLOY comprend un certain nombre de modèles, répondant à toutes les demandes des clients et adaptés à une large gamme de tailles de véhicules.

Spécification
  • Features

    • Sizes – nominal height: 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600 mm
    • Sizes – nominal width: 3200, 3250, 3400, 3450, 3500 mm
    • Sizes – top curtain: 1000, 1200, 1500 mm
    • Sizes – side curtain: 600, 700 mm
    • Sizes - nominal depth: 600 mm, 900 mm
    • Curtain colour: Black
    • Parking guides: White
    • Wall fixings: Concrete, sandwich, light concrete, loadhouse, cavity, insulated panel

    Performance

    • Top and side curtain material: double layer high quality polyester, coating on both sides
    • Front and rear frame: extruded aluminium profiles

         Top and Side Curtains

    • Double layer high quality polyester:
    • Thickness: 3.0 mm
    • Coating: Front and back
    • Weight: Approx. 3400g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 7000N/5cm
      • Transverse: 5000N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 750 N
      • Transverse: 900 N
    • One layer high quality polyester:
    • Thickness: 0.5 mm
    • Coating: Front and back
    • Total weight: Approx. 680 g/m²
    • Flammability: DIN 75200
    • Tensile strength: DIN 53354
      • Longitudinal: 2700N/5cm
      • Transverse: 2300N/5cm
    • Tear elongation: DIN 53363
      • Longitudinal: 300 N
      • Transverse: 250 N
Spécifications techniques
  • Réference unique.cra_6060_p
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsShelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolyester enduit PVC
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Abris de quai
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_23
  • Description de l'Uniclass 2015Dock shelters
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals and Shelters
  • Numéro OmniClass23-23 23 21
  • Titre OmniClassLoading Dock Shelters

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique