Publier vos produits
ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Le Teledock ASSA ABLOY DL6120T est une solution universelle et le système d'arrimage le plus flexible. Il s'adapte à toutes les situations de chargement, quelle que soit leur complexité. Un rebord ergonomique (en option) assure une transition en douceur entre la plateforme du niveleur et le plateau du véhicule ou de la remorque. Le niveleur Teledock ASSA ABLOY DL6120T est ainsi idéal pour les opérations avec des transpalettes électriques sans butée à ressort.

Le système Teledock ASSA ABLOY DL6120T répond aux exigences standard de la plupart des opérations de chargement et est entièrement conforme aux règles et réglementations de la norme européenne EN 1398.

Spécification
  • Features

    • Sizes - leveler height: 600, 700, 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Sizes - nominal width: 1750, 2000, 2200, 2250 mm
    • Vertical working range 
      • Above dock: 0 - 660 mm
      • Below dock: 0-440 mm
    • Platform tear plate: 8 mm 8/10
    • Surface treatment
    • Standard: RAL 5010
    • Option: RAL 9005, RAL 3002, RAL 6005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

      • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
      • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
      • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
      • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
      • Control unit protection class: IP54
      • Allowable oil types: 
        • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
        • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
        • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
      • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
      • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
      • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
      • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cra_6120_t
    • Famille de produitsDocking
    • Groupe de produitsLevelers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-13
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
    • Classification IFCRampe
    • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23
    • Description de l'Uniclass 2015Dock levellers
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
    • Numéro OmniClass23-23 23 13
    • Titre OmniClassDock Levelers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique