Publier vos produits
Porte tournante de sécurité ASSA ABLOY RD400
Porte tournante de sécurité ASSA ABLOY RD400
Porte tournante de sécurité ASSA ABLOY RD400

    Porte tournante de sécurité ASSA ABLOY RD400

    Les portes tournantes ASSA ABLOY RD400 unidirectionnelles et ASSA ABLOY RD400 bidirectionnelles offrent un contrôle d'accès entièrement automatisé pour une utilisation intérieure et extérieure. Intégrant tous les principaux avantages des systèmes de portes tournantes, tels que l'accès sans obstacle ni courant d'air, la réduction du bruit et l'efficacité énergétique, ces solutions offrent un niveau de contrôle que les portes conventionnelles ne peuvent tout simplement pas égaler. De plus, les deux portes tournantes sont compatibles avec tous les types de systèmes de contrôle d'accès. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local dans votre région pour en savoir plus sur la disponibilité.
    Spécification
    • Available diameters: 7’, 8’, 9’.
      One-way or two-way access control available.
      Emergency breakaway allows the wings to be swing open for a clear evacuation path.
      Automatic fire release rotates the wings to a central position and initiates the emergency breakaway function.
      Integrated, solid-state control unit enables users to monitor entry and exit independently, allowing for controlled access, free access or no access in each direction.
      Integration with any compatible direct or remote access control system, including cards, code locks, biometrics and voice recognition.
      ASSA ABLOY Secure360™ overhead sensor eliminates the threat of piggybacking and tailgating.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revolving_RD400_US
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRevolving doors
    • Code UNSPSC30171509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titre OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors