Publier vos produits
ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Montant large - Bi-partie

ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Montant large - Bi-partie

ASSA ABLOY Resilience R128 est le produit idéal pour les centres de rénovation, les jardineries et toute application nécessitant une porte de grande hauteur. Équipée de montants moyens ou larges et de traverses inférieures de 25 cm (10 po), la R128 est conçue pour résister aux contraintes auxquelles votre porte est susceptible de faire face. La R128 offre une large gamme de dimensions : 4,9 m (16 pi) de large pour les portes à deux battants et 2,4 m (8 pi) de large pour les portes à simple battant, et une hauteur de cadre maximale de 325 cm (128 po). Toutes ces portes sont homologuées pour une résistance à la traction de 70 lb/pi² (70 lb/pi²), conformes à la norme NFPA 101 et aux tests d'impact de projectiles de catégorie D. Avec la R128, vous êtes assuré d'une ouverture de porte généreuse pour répondre à vos besoins les plus exigeants. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Consultez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 16’ bi-part.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

Spécifications techniques
  • Réference unique.SL500-Resilience-R128-wide-Bi-Part
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances