Publier vos produits
Opérateur de porte battante simple standard ASSA ABLOY SW100 - monté sur porte

Opérateur de porte battante simple standard ASSA ABLOY SW100 - monté sur porte

Vous visualisez un bras de poussée ASSA ABLOY SW100-1, monté sur le vantail de la porte. Il s'agit d'un opérateur/ouvre-porte automatique électromécanique coupe-feu conçu pour les portes battantes extérieures et intérieures légères. Robuste et durable, l'ASSA ABLOY SW100 convient aux applications nécessitant des portes de poids léger à moyen dans des environnements à faible et moyenne fréquentation, comme les maisons de retraite, les écoles et les bureaux. Monté sur une imposte existante ou fournie par un tiers, côté poussée, pour une résistance à l'ouverture maximale. L'ASSA ABLOY SW100 peut être combiné au système de profilés ASSA ABLOY Swing Frame pour offrir la porte d'entrée battante idéale et/ou une gamme complète d'unités de sécurité et d'activation, y compris les dispositifs de contrôle d'accès. Monté sur une imposte existante ou fournie par un tiers, côté traction, pour une résistance à l'ouverture maximale. L'ASSA ABLOY SW100 peut être combiné avec le système de profilés ASSA ABLOY Swing Frame pour fournir l'entrée de porte battante ultime et/ou la gamme complète d'unités de sécurité et d'activation, y compris les dispositifs de contrôle d'accès.
Spécification
  • Models: Automatic Low Energy (Kinetic) Swing Door System (SW100-1) door mounted for an internal door leaf. The ASSA ABLOY SW100 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards and requirements for low-energy power operated doors. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 716 mm Operator Height 110 mm Operator Depth 130 mm Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 716mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System (Black PPC Finish): Push arm (Door opening angle adjustable up to 120°). Used in windy conditions when the operator is installed on the wall on the same side as the door swing. Door opening angle adjustable up to 95°. Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW100 complies with: - UL 325 - ANSI / BHMA A156.19 - DIN 18650 - SITAC SC0839-09 (fire door) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for details and quotation for project specific notes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SW100DMAS-SAS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie