Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | montage en surface
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | montage en surface

    Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i | montage en surface

    Le système de montage en saillie ASSA ABLOY SW200i bénéficie d'une technologie avancée qui garantit un fonctionnement fluide et en douceur dans de nombreuses conditions. Grâce à sa compensation de pression, sa conformité aux normes ANSI A156.10 et A156.19, son verrouillage sécurisé et sa facilité d'utilisation, c'est le seul opérateur de porte battante dont vous avez besoin. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
    Spécification
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SW200i_SM
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators