Publier vos produits
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S

    Swing Door SW300-S

    Traduit par Google,

    Révolutionnez vos portes battantes avec le modèle SW300-S, économe en énergie et intelligent.

    Le SW300-S est une solution élégante, polyvalente et écologique pour portes battantes, permettant de réaliser des économies de temps et d'argent. Solution tout-en-un, son système d'ouverture s'adapte à différents modes de fonctionnement, types de portes et configurations de bras. Une nouvelle application dédiée réduit le temps de mise en service, de dépannage et de diagnostic des problèmes. De plus, le SW300-S permet de réaliser des économies d'énergie et d'argent sur chaque porte installée.

    Caractéristiques principales du SW300-S

    efficacité énergétique et durabilité
    Le nouveau « mode ECO » du SW300-S réduit considérablement la consommation d'énergie et de puissance en mode veille, favorisant un avenir plus vert et diminuant les émissions de CO₂.

    mise en service sans effort
    La mise en service du SW300-S est simplifiée grâce à notre application de service intuitive, qui fournit un guide d'installation étape par étape. Grâce à des instructions claires et des aides visuelles sur leurs appareils mobiles, les installateurs gagnent du temps et minimisent leurs efforts, garantissant une installation précise et réduisant ainsi les risques d'erreurs.

    Dépannage simplifié
    Notre application de service propose également un dépannage intelligent, permettant aux techniciens d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Accédez en temps réel aux données des portes, aux statistiques, aux erreurs et bien plus encore pour une assistance rapide et efficace.

    Efficacité et polyvalence en un seul produit
    L'ASSA ABLOY SW300-S constitue une solution complète pour les portes battantes. Elle permet une transition fluide entre le fonctionnement standard et inversé, est compatible avec les portes coupe-feu et les portes simples et doubles, et offre un large choix de bras, évitant ainsi l'utilisation de plusieurs modèles.

    Spécification
      • Operator dimension (HxWxD): 70 mm x 840 mm x 148 mm
      • Recommended max. door weight and door width Inertia J: PUSH = 140 kgm² and PULL = 80 kgm²
      • Door size: EN4-EN7
      • Arm type: PUSH, PULL, Double Acting arm
      • Application: Single-/double door, Interior-/exterior door, fire door, smoke evacuation, escape route
      • Fire certified integrated Power Back-up unit (Optional)
      • Drive unit weight: 7.6 kg

      Power consumption:

      • ECO (power save) mode: <0.3 W
      • IDLE mode: 5 W
      • ON mode: Max. 40 W

      Reveal:

      • PUSH arm: 0 – 367 mm
      • PULL arm: -20 – 230 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing-door-sw300-s
    • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
    • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)148
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC001092
    • Nom ETIMSwing gate operator
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_07
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing door operator control panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swinging Automatic Entrances
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 17
    • Titre OmniClassSwinging Gates

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie