Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montage en surface
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montage en surface
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montage en surface

    Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | montage en surface

    Les portes coulissantes ASSA ABLOY VersaMax 2.0 pour USI/CCU, à montage en applique, offrent une intimité optimale aux patients tout en maximisant les ouvertures de porte pour répondre aux exigences élevées du transport des patients et du matériel. Les configurations à montage en applique sont idéales pour les applications de rénovation où l'espace est limité. Les portes à un ou deux panneaux, à montage en applique, peuvent être installées sur une ouverture de porte existante et disposent d'un vantail actif coulissant et d'une vitre latérale partielle. InteGlass est également disponible en option pour les systèmes de vitrage électronique, parfaitement intégrés à la porte et au linteau ASSA ABLOY VersaMax 2.0 pour USI grâce à des composants homologués UL. Des ensembles anti-fumée certifiés UL1784 sont disponibles. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local de votre région pour discuter de sa disponibilité.
    Spécification
    • Flush Bolt-Free design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated packages certified to UL1784.
      A full 41.5” door opening on an 8’ frame.
      Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 2 and 4 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VersaMax_SM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances