Publier vos produits
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique - dissimulée au plafond
Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique - dissimulée au plafond

    Porte coulissante ASSA ABLOY VersaMax 2.0 télescopique - dissimulée au plafond

    Grâce à sa capacité à maximiser l'espace d'ouverture de porte de 33 %, le système de porte coulissante télescopique standard ASSA ABLOY VersaMax 2.0 optimise le transport des patients et du matériel. La conception à battants égaux offre une ouverture plus large, tandis que la transmission interne élimine le bruit grâce à une ouverture et une fermeture en douceur. Les portes coulissantes télescopiques ASSA ABLOY VersaMax 2.0 sont dotées de la technologie d'ouverture sans pêne affleurant (brevet en instance) : il suffit de faire coulisser la porte jusqu'à l'ouverture complète et de la faire pivoter en position d'ouverture. Pour les ensembles à glissière unique, InteGlass est également disponible en option pour les systèmes de verre électronique, parfaitement intégrés à la porte et au linteau de l'unité de soins intensifs ASSA ABLOY VersaMax 2.0 grâce à des composants homologués UL. Des ensembles anti-fumée certifiés UL1784 sont disponibles. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local de votre région pour en savoir plus sur la disponibilité. ASSA ABLOY
    Spécification
    • Flush Bolt-Free patent pending design for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels*.
      Smoke rated package certified to UL1784Anti-static option to provide electrical grounding.
      Available in 3 and 6 panel configurations.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

      *InteGlass option available for telescopic single slide configuration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VersaMax_Tele_OHC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances