Porte De Sortie De Secours Porte De Sortie De Secours
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Porte De Sortie De Secours

Solution ASSA ABLOY Belgique pour porte sortie de secours avec barre anti-panique multipoints en applique. La barre anti-panique garantit une évacuation facile à tout moment et s’applique dans tous les bâtiments publics où une situation de panique peut rapidement se développer.

La solution est applicable pour des portes extérieures ou intérieures ainsi que pour des portes coupe-feu.
  • Barre anti-panique(multipoints), PUSH, de Vachette, selon la norme EN1125
  • Ferme-Porte, Cam-Motion®, de ASSA ABLOY, selon la norme EN1154, DDA/CEN PR 15894, EN 15804 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
Secteurs d’application principaux: commercial, éducation, soins de santé, loisirs, centres commerciaux, bureaux, public, restaurants, et résidentiel.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter: http://www.assaabloy.be/fr-BE/local/be/architectes_et_prescripteurs/solutions-team-/
Spécifications techniques
  • Réference unique.E-S-1-Push-BE10
  • Famille de produitsExterior Door Solutions
  • Groupe de produitsSingle-steel-panic
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-12-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 1.4JL20
  • Description de l'Uniclass 1.4Doors
  • Code Uniclass 2.0PR-59-23
  • Description de l'Uniclass 2.0Doorsets
  • Code de référence NBS59-23
  • Description de référence NBSDoorsets
  • Numéro OmniClass23-17 11 00

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Luxembourg