Publier vos produits
Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

Traduit par Google,

Filetage extérieur 11/2". Fabriqué en acier inoxydable AISI-316L.

Débit maximum recommandé de 4,5 m3/heure selon les normes EN 16582-1 et EN 16713-2 si installé à un maximum de 500 mm sous le niveau de l'eau de la piscine. Boule Ø 20 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.brushing-return-inlet-nozzle-20-ball-with-coupler-aisi-316l-for-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine