Publier vos produits
Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool
Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool
Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Original, 15' x 8' Precast Concrete Pool

    3.9 sur 5 étoiles3.9(19 Avis)
    Traduit par Google,

    UNE PISCINE CONÇUE POUR NAGER, SE DÉTENDRE OU TOUT SIMPLEMENT BIEN FAIRE !

    Garantie ecoFinish structurelle et interne de 10 ans.

    Plungie Original

    La Plungie Original est notre piscine en béton préfabriqué la plus populaire et a trouvé sa place dans les cours de nombreuses maisons américaines.

    Essayé et testé, le Plungie Original ajoute un attrait instantané à votre maison, vous encourageant, vous et votre famille, à passer plus de temps à l'extérieur et à profiter d'une journée chaude et ensoleillée ! Avec plus de 23 pieds carrés d'espace de banc et une longueur généreuse de 15 pieds, le Plungie Original est tout simplement la perfection au bord de la piscine.

    Inclusions

    • Coque en béton de haute technologie
    • Lumière LED multicolore
    • Boîte d'écumoire
    • Conduites de retour de filtration pré-raccordées

    Modules complémentaires et modifications

    • Jets de spa
    • Ensembles d'équipement : filtre, chlorinateur, pompe
    • Disposition des tuiles de ligne de flottaison

    Site web

    https://plungie.com/en-us/pools/original

    Spécification
    • Length - External: 15', Internal: 14' 5"

      Width - External: 8', Internal: 7' 5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 3,275 gal

      Dry Weight - 18,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.original-rectangular-pool
    • Famille de produitsPools
    • Groupe de produitsOriginal Pool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Code Uniclass 2015En_42_85_60
    • Description de l'Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Numéro OmniClass23-21 29 21 15
    • Titre OmniClassSwimming Pools

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis