Publier vos produits
Bombe variable DMX pour piscine

Bombe variable DMX pour piscine

La pompe DMX Variable S vous permet de contrôler la hauteur des jets individuellement, créant une multitude de effets et chiffres dans des polices dynamiques. Il est idéal pour être installé juste en dessous des jets de type Spear Nozzle. 12 et 14 mm. L'équipement intègre le système de variation de hauteur via le protocole DMX, ce qui facilite le contrôle de la distributeurs et réduit considérablement la taille et le coût des armoires électriques. • Dimensions (mm) : 254 x 97 x 121. • Tension : 24 VCC. • Puissance : 100 W.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dmx_variable_pump_for_pool
  • Famille de produitsFountains
  • Groupe de produitsComplementary Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine