Publier vos produits
Pompe centrifuge Kivu 50Hz pour piscine

Pompe centrifuge Kivu 50Hz pour piscine

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Pompe centrifuge Kivu. Pompe centrifuge en plastique haute performance pour piscines publiques fonctionnant à 1500 tr/min. • 3 puissances : 7,5 CV, 10 CV et 15 CV. • Faible niveau sonore : jusqu'à 66 dBA. • Rendement hydraulique sans pré-filtre 85% (norme ISO 9906),. • Garniture mécanique de haute qualité pour l'eau salée. • Moteurs CEI à haut rendement (IE3). • Arbre moteur standard (compatible avec tout fabricant de pompes). • Produit marqué GS. • La pompe est livrée avec un pré-filtre (en 2 paquets : pompe + pré-filtre).
Spécifications techniques
  • Réference unique.kivu-centrifugal-pump-50hz-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine