Publier vos produits
Buse d’aspiration pour piscines en liner - Piscine liner et préfabriquée

Buse d’aspiration pour piscines en liner - Piscine liner et préfabriquée

La gamme de pompes de filtration KIVU pour piscine publique a été conçue pour atteindre une efficacité maximale duranson fonctionnement, avec un niveau de bruit moindre. • Pompes centrifuges conçues en matière plastique. • Niveaux sonores peu élevés. • Moteur Hauts rendements IE2 et NEMA (et préparé pour IE3). • 6 puissances : 3 CV , 4 CV, 5.5 CV , 7,5 CV, 10 CV, 15 CV . • Avec préfiltre indépendant 6’’ x 6’’ (25 litres ou 8 L). • Norme ISO 9906 : 2012. • Moteur conçu selon les normes IEC (International Electrotechnical Commission) et NEMA (National Electrical Manufacturers Association). • Efficacité hydraulique élevée (jusqu’à 85%). • Idéale pour des utilisations à très haut débit, jusqu’à 280 m³/h. • 1500 tours/min. • Efficacité hydraulique (selon la norme ISO 9906). • Essieu du moteur standard. Marquage et certification UL et GS. • Compatible eau de mer. • Connexions normalisées 3“ x 4“ pour les modèles 3, 4 et 5.5 CV et 6“ x 5“ pour les modèles 7.5, 10 et 15 CV
Spécifications techniques
  • Réference unique.kivu-self-priming-pumps-prefilter-50Hz-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine