Publier vos produits
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Pompe auto-amorçante en plastique à haut rendement pour piscines commerciales fonctionnant à 1 500 tr/min. 3 modes de puissance : 3 CV – 4 CV - 5,5 CV. Niveau sonore bas : 59 dBA. Efficacité hydraulique sans préfiltre 78% (norme ISO 9906). Garniture mécanique de haute qualité pour eau salée. Moteurs à haut rendement CEI (CEI 3). Arbre moteur standard (compatibilité avec tout fabricant de pompes). Marqué GS. Pompe livrée avec préfiltre (en 2 colis : pompe + préfiltre). Option sans préfiltre. Accessoires fournis.
    Spécification
    • - High efficiency plastic self-priming pump. - 1500 rpm pump. - Low noise level:up to 59dBA. - Power range 3 - 4 and 5,5 HP. - Hydraulic efficiency 78% (compliant with ISO 9906 standard). - For large flow use, up to 130 m3/h. - Standard 3” x 4” connections. - Stand-alone pre-filter of 8 liters. The pump can be sold without a pre-filter. - Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration. - High efficiency motors IE3 (EU 640/2009). - Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer). - Plastic impeller (No metallic parts in contact with water). - Product with GS marks. - Supply voltage: 230/400V or 400/690V. - AISI-316 stainless bolts. - Mechanical sealing of great performance and quality (AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kivu_Self-Priming_Pump
    • Famille de produitsPumps
    • Groupe de produitsKivu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-13
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution