Publier vos produits
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Traduit par Google,
    La technologie UV avec la combinaison de chloration à faible teneur en sel dans un seul réacteur est devenue une solution pour le traitement et la désinfection de l'eau des piscines (résidentielles et commerciales). Le système Neolysis est capable d'ajouter les caractéristiques et les avantages les plus notables de chaque technologie et également de corriger ses défaillances, problèmes ou limitations. Individuellement, la technologie UV et la chloration au sel sont bien connues sur le marché ; cependant, Neolysis obtient le résultat incroyable de la combinaison de ces technologies dans un seul réacteur.
    Spécification
    • - Self-cleaning LOW SALINITY electrolysis systems for application in commercial pools up to 180 g.chorine/hour. - High-pressure (polypropylene) cells equipped with EX/LS grade electrodes (up to 15.000 hhours). - TFT colour touchscreen. - Scalable functionality through control extensions. - Low salinity operation (from 2 grams/liter).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Neolysis_LS_Public
    • Famille de produitsCommercial Pool Equipment
    • Groupe de produitsNeolysis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Classification IFCObjet