Publier vos produits
NORM polyester and fibreglass drain 350x350mm for pool

NORM polyester and fibreglass drain 350x350mm for pool

Traduit par Google,

Drain en polyester et fibre de verre 515 mm x 515 mm.

Fini avec du gel-coat. Grille en acier inoxydable AISI -316L, avec joints, brides et vis. Trous < 8 mm. Raccordement de sortie à coller. Débit recommandé 62 m³/h (0,3 m/s). Max. débit recommandé 103 m³/h (0,5 m/s). Avec valve hydrostatique en option. Grille en acier inoxydable AISI-31.

Spécifications techniques
  • Réference unique.norm-polyester-fibreglass-sump-350x350mm-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine