Publier vos produits
Escalier pour débordement 3 marches pour piscine

Escalier pour débordement 3 marches pour piscine

Marches de 500 mm de large fabriquées selon la norme européenne EN 13451-1 et EN 13451-2. Installation simple. Mains courantes Ø43mm x 1,5mm. Équipées avec ancrage prévu pour une connexion au circuit équipotentiel (ne s’adaptent pas aux ancrages suivants : Réfs. 40271, 40270, 40273 et 40277). Main courante et marches en acier inox AISI-316. Première marche de sécurité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.overflow-swimming-pool-ladder-3-steps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine