Publier vos produits
Victoria Plus Silent 200T pour piscine

Victoria Plus Silent 200T pour piscine

Pompe auto-aspirante équipée d’un préfiltre de grande capacité. Robuste, le corps est en polypropylène, résistant aux produits chimiques et à l’humidité. Moteur protection IP-55. Fonctionne en eau salée jusqu' à 7 g/L. • Silencieuse : Le roulement avant est de plus grande taille, et d’une qualité renforcée, pour supporter les forces axiales. • Fiable : Une bride d’un plus grand diamètre a été intégrée au moteur pour résister aux forces axiales. • Performante : Moins de bruit à haut débit. Hydraulique optimisée (sortie directe) pour une réduction du bruit. • Robuste : Amélioration de la fixation : vis pour fixation du couvercle ventilateur, nouveau socle, emballage optimisé. • Pratique : Couvercle du préfiltre avec 2 poignées (aucune clé n’est nécessaire). Connexions filetées extérieurs et taraudées intérieurs. • Adaptable : Connexions d’aspiration & de refoulement 2". • Raccords fournis.
Spécifications techniques
  • Réference unique.victoria-plus-silent-pvc-coupler-pool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine