LA PISCINE ULTIME QUI EST CONÇUE POUR ÊTRE CONÇUE !
Garantie ecoFinish structurelle et interne de 10 ans.
Arène Plungie
Dites bonjour à la Plungie Arena – la piscine ronde en béton préfabriqué de vos rêves ! Idéal pour la plupart des paysages, le Plungie Arena est facile à installer et à entretenir, même dans les plus petites cours. Avec un diamètre de 11' 5" et avec beaucoup d'espace sur le banc, c'est un excellent choix pour les clients à la recherche d'une solution idéale pour se prélasser et nager de manière récréative.
Les piscines rondes, comme Plungie's Arena Design, sont devenues de plus en plus populaires au fil des années en raison de leurs nombreux avantages. Tout d’abord, la taille compacte d’un bassin profond rond en fait un choix parfait pour les propriétaires disposant d’un espace extérieur limité. Sa forme circulaire lui permet de s'intégrer facilement dans des espaces petits ou difficiles, comme un coin de cour ou une terrasse. De plus, la petite taille de la piscine signifie qu'elle nécessite moins d'entretien et moins de produits chimiques, ce qui en fait une option rentable pour ceux qui souhaitent profiter des avantages d'une piscine sans les coûts d'entretien élevés.
Inclusions
Modules complémentaires et modifications
Site web
https://plungie.com/en-us/pools/arena
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |