Publier vos produits
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    Traduit par Google,

    Cet effet ornemental crée un grand écran d'eau qui sert de surface parfaite sur laquelle projeter des vidéos et autres images.

    Le rideau d'eau est assez grand pour projeter une image HDTV panoramique standard (16:9).

    La combinaison de cet élément décoratif avec un projecteur vidéo ou laser créera un effet visuel impressionnant.

    Spécification
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Water_Curtain
    • Famille de produitsFountains
    • Groupe de produitsCustomizable Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCRaccord de Débit