Publier vos produits
Débardeur plat Platinum XXL
Débardeur plat Platinum XXL
Débardeur plat Platinum XXL

    Débardeur plat Platinum XXL

    Le réservoir d'eau de pluie plat Platin XXL a été spécialement conçu pour la récupération des eaux de pluie. Disponible en capacités de 20 000 à 65 000 litres. Cuve à dôme rotatif pour un alignement aisé des conduites de raccordement. Disponible avec un deuxième dôme en option. Convient au chargement de poids lourds jusqu'à 30 tonnes (66 138 livres). Raccordement flexible jusqu'à DN 300 (12"). Orifices de raccordement avec joints à lèvres DN 150 (6") pré-installés. Hauteur de la cuve : seulement 125 cm (4'1"). Technologie de filtration intégrée DN 150 (6") haute qualité. Ouverture du dôme avec profilé en acier inoxydable pour un ajustement précis et une fixation sécurisée. Raccord jusqu'à DN 200 (8") sur dôme jusqu'à DN 300.

    Spécification
    • Réservoir plat de récupération d'eau de pluie Platinum XXL

      Réservoir plat de récupération d'eau de pluie Platinum XXL (20 000 à 65 000 litres) pour la collecte des eaux pluviales.

      Passe-camion jusqu'à SLW 30 – avec plaque de répartition de charge et couvercle adaptés fournis sur site.

      Fabriqué en polyéthylène (PE) haute qualité ; 100 % recyclable.

      Nombreuses options de raccordement DN 100/150/200. Raccordements jusqu'à DN 300 sur demande.

      Ouverture du dôme avec anneau rotatif en acier inoxydable – brevetée – pour une stabilité extrême et une précision d'assemblage optimale.

      sécurité de montage garantie.

      Grand dôme d'entrée (rotatif à 360°) conforme à la norme DIN 1989.

      Ouverture d'accès Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Possibilité d'ajouter un deuxième dôme de cuve.

      Étanchéité jusqu'au bord supérieur du terrain grâce à la tige télescopique du dôme et au joint profilé.

      Remplissage de la cuve avec du gravier à grains ronds (granulométrie max. 8/16). Consultez nos instructions pour plus de détails.

      Transport possible jusqu'à 40 000 litres sans transport spécial.

      Garantie constructeur de 15 ans.

      Fabrique : Réservoir plat de récupération d'eau de pluie GRAF Platin XXL

      Volume [l]Longueur [mm]Largeur [mm]Hauteur [mm]Poids [kg]
      2000094052250 1910890
      2500011580225019101140
      300001426522501910 1355
      3500016510225019101570
      4000018430225019101750
      45000 21030225019102000
      5000022935225019102180
      55000251952250 19102395
      6000027795225019102645
      6500029700225019102825
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flat-Tank-Platin-XXL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau