Publier vos produits
Réservoir souterrain Carat XL

Réservoir souterrain Carat XL

La cuve de récupération d'eau de pluie enterrée Carat XL a été spécialement conçue pour la collecte des eaux pluviales. Elle est disponible en deux capacités : 8 500 et 10 000 litres, supportée par un véhicule ou un camion (avec colonne télescopique à couvercle en fonte ou support pour camion).

  • Géométrie et statique optimales de la cuve grâce à la conception assistée par ordinateur (CAO) : stabilité maximale.
  • Ajustement précis des composants.
  • Ouverture du dôme avec profilé en acier inoxydable pour un ajustement précis et une fixation sécurisée.
  • Qualité constante grâce à un contrôle continu de la production.
  • Supportée par un véhicule ou un camion (avec colonne télescopique à couvercle en fonte ou support pour camion).
  • Niveau d'eau stable jusqu'au milieu de la cuve grâce à une construction extrêmement robuste.
  • Investissement sécurisé grâce à une garantie de 15 ans, la meilleure du marché !
  • Extensible selon les besoins.
Spécification
  • Cuve enterrée Carat XL

    Cuve enterrée Carat XL (8 500 et 10 000 litres) pour la récupération des eaux de pluie.

    Sans soudure, en polyéthylène haute qualité (PE-LLD) – 100 % recyclable – monobloc.

    Passage possible avec des camions jusqu’à SLW 12.

    Nombreuses options de raccordement DN 100/150/200. Raccordements jusqu’à DN 300 disponibles sur demande.

    Ouverture du dôme avec anneau rotatif en acier inoxydable – brevetée – pour une stabilité extrême et une précision d’assemblage optimale.

    sécurité de montage garantie.

    Grand dôme d'entrée (rotatif à 360°) conforme à la norme DIN 1989.

    Ouverture d'accès Ø 800/650 mm, H = 610 mm.

    Étanchéité jusqu'au bord supérieur du terrain grâce à la colonne télescopique du dôme et au joint profilé.

    Cuve remplie de gravier à grains ronds (granulométrie max. 8/16). Voir les détails dans nos instructions.

    Garantie constructeur de 15 ans.

    Fabrication : Cuve enterrée GRAF Carat XL

    Volume [l]Longueur [mm] Largeur [mm]Hauteur [mm]Poids [kg]
    8500350020402695380
    10000352022402895 455
    13000400024203075600
Spécifications techniques
  • Réference unique.Underground-Tank-Carat-XL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau