Publier vos produits
Tôles de bardage Gamme GLACE
Tôles de bardage Gamme GLACE
Tôles de bardage Gamme GLACE
Tôles de bardage Gamme GLACE
Tôles de bardage Gamme GLACE
Tôles de bardage Gamme GLACE
Tôles de bardage Gamme GLACE

    Tôles de bardage Gamme GLACE

    GLACE

    LES FACADES QUI FONT FROID DANS LE BEAU.

    La montagne nous inspire. La silhouette d'un massif montagneux offre une succession de pentes et de sommets plus ou moins prononcés, jamais entrecoupés par des plats. Le dessin des tôles de la gamme GLACE s'inspire de ces triangles connectés en continu avec des sommets à pentes abruptes et des vallées encaissées. Le façonnage des tôles impose une maitrise parfaite de chacun des angles. C'est ce nouveau challenge que nous avons choisi de relever au service de l'esthétique. Avec leur silhouette montagneuse nous rendons hommage à trois massifs, trois glaciers qui nous sont chers.

    Spécification
    • Tôle de bardage en acier GLACE :

      - La gamme GLACE est un procédé de bardage traditionnel conforme aux Recommandations Professionnelles Bardage en acier protégé et acier inoxydable de Juillet 2014

      - 3 modèles disponibles : JORASSES 900, BOSSONS 900, PISSAILLAS 1000

      - Largeur utile : de 900mm à 1000mm

      - Longueur : de 500mm à 8000mm

      - Garantie : 30 ans en fonction de l'environnement

      - Réaction au feu : A1

      - Résistance aux chocs : Q4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.glace
    • Famille de produitsWalls Cladding
    • Groupe de produitsCladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement