Publier vos produits
Calpipe Security - Architectural External Padlocking Removable Bollards
Atkore

Calpipe Security - Architectural External Padlocking Removable Bollards

Traduit par Google,

Les bornes amovibles à cadenassage externe Calpipe Security Bollards sont le meilleur choix lorsqu'une défense périmétrique solide mais amovible est nécessaire.

Ces bornes polyvalentes sont utilisées dans une variété d'applications telles que les parkings, les voies d'incendie, les routes d'accès et les allées, etc. Le cadenas externe sur la borne permet un accès facile aux véhicules de service et aux services d'incendie et de police dans les zones restreintes. Déployez-les selon vos besoins pour les événements publics et supprimez-les une fois l'événement terminé. Deux options de couvercle sont proposées pour couvrir les ouvertures lorsque les bornes sont retirées : un couvercle attaché qui se replie pour couvrir l'ouverture ou un couvercle amovible qui se verrouille en place.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Most adaptable bollard – easy to remove when not needed
Spécifications techniques
  • Réference unique.architectural-external-padlocking-removable-bollards-calpipe-security
  • Famille de produitsCalpipe Security Bollards
  • Groupe de produitsExternal Padlocking Removable Bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Code ETIMEC012059
  • Nom ETIMBollard
  • Nom UNSPSCTraffic control
  • Code UNSPSC461615
  • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
  • Code CSI MasterFormat 201432 39 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
  • Numéro OmniClass23-11 29 35
  • Titre OmniClassBollards