Publier vos produits
Calpipe Security - Architectural Fixed Bollards
Atkore

Calpipe Security - Architectural Fixed Bollards

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Les bornes à poteau fixe Calpipe Security Bollards offrent une protection solide et sans compromis contre les incursions de véhicules. Les bornes intégrées en permanence offrent une protection fiable, créant une barrière physique pour les piétons et les bâtiments contre les véhicules venant en sens inverse tout en permettant la libre circulation entre les bornes. Les bornes fixes non classées sont disponibles en acier au carbone et en acier inoxydable. Les applications de haute sécurité nécessitent des bornes résistantes aux chocs. Lorsqu'une sécurité permanente est nécessaire et qu'aucune restriction de profondeur n'existe, les bornes fixes Deep Mount K4/M30 et K12/M50 sont disponibles avec un encastrement maximum de 59" et strictement fabriquées en acier au carbone.

Téléchargez gratuitement la barre d'outils Atkore BIM pour accéder à plus de 1 000 familles sans quitter Revit depuis l'App Store d'Autodesk :
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou depuis notre site BIM :
http://atkore.com/bim
Spécification
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Longer lengths are available
    • Shallow Mount options are available
Spécifications techniques
  • Réference unique.architectural-fixed-bollards-calpipe-security
  • Famille de produitsCalpipe Security Bollards
  • Groupe de produitsFixed Bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Code ETIMEC012059
  • Nom ETIMBollard
  • Nom UNSPSCTraffic control
  • Code UNSPSC461615
  • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
  • Code CSI MasterFormat 201432 39 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
  • Numéro OmniClass23-11 29 35
  • Titre OmniClassBollards