Publier vos produits
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, perforated plate
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, perforated plate
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, perforated plate

    Traduit par Google,

    Le mini siphon de sol ATT – Siphon horizontal à couvercle carré (monobloc, plaque perforée) est une solution de drainage compacte et précise, conçue pour les environnements hygiéniques et exigeants des industries agroalimentaire et chimique. Il est particulièrement adapté aux installations telles que les laiteries, les brasseries, les usines de transformation de la viande, les cuisines industrielles et les laboratoires, où le maintien de normes sanitaires élevées et l'efficacité opérationnelle sont essentiels.

    Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 (EN 1.4301) ou AISI 316L (EN 1.4404), ce siphon résiste à la corrosion, aux produits de nettoyage agressifs et à l'humidité continue. Sa construction monobloc garantit l'intégrité structurelle, tandis que son couvercle carré robuste avec plaque perforée assure une cohérence visuelle et une évacuation efficace de l'eau.

    Ce modèle comprend une crépine sécurisée qui capture les débris et les solides, protégeant ainsi le système en aval. Un siphon intégré et inspectable, doté d'un joint EPDM (conforme à la norme EN 1253), prévient les fuites d'odeurs et permet un entretien rapide et sans outil. Le produit est également doté d'une bride horizontale pour un raccordement fiable aux systèmes d'évacuation sous sol.

    Avantages :

    • Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316L pour une durabilité dans les environnements corrosifs et humides.
    • La construction compacte et monobloc permet une installation rapide et une stabilité à long terme.
    • Le dessus carré avec plaque perforée assure un drainage efficace et une surface antidérapante.
    • Le siphon et la crépine intégrés permettent un accès et un entretien faciles tout en protégeant le système.
    • La conception hygiénique avec un minimum de soudures et de bords rectifiés favorise la propreté et la sécurité.
    • Equipé de vis de nivellement (M10) pour une installation précise.
    • Le mini drain de sol ATT – Gully horizontal avec dessus carré (plaque perforée monobloc) combine un encombrement minimal avec une fiabilité fonctionnelle, adapté aux architectes et aux ingénieurs qui conçoivent des aménagements de drainage propres, compacts et performants.
    Spécification
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class L15,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.att-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-perforated-plate
    • Famille de produitsATT drainage, drainages channels
    • Groupe de produitsATT point drainages and gullies
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCFloor