Publier vos produits
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
    ATT

    Expansion Joint - Sinusoidal with seal

    Traduit par Google,

    Les joints de dilatation avec joint fabriqués par ATT sont des produits vendus dans le monde entier avec plus de 15 ans d'histoire de développement. Le joint est un élément qui compense les mouvements du sol, tout en créant une protection contre l'accumulation de toutes sortes d'impuretés.

    Afin d'éviter les fissures dans les sols réalisés sur des surfaces plus grandes, des coupes de joints de dilatation sont réalisées lors de la pose du sol. Un joint de dilatation en acier inoxydable est un élément structurel qui amortit les mouvements de surface. Il protège également les interstices contre l'accumulation de toute sorte de contamination.

    Pourquoi l'acier inoxydable ?

    L'acier inoxydable, reconnu pour sa durabilité et sa résistance à la corrosion, garantit que nos joints de dilatation peuvent résister à l'épreuve du temps et aux conditions environnementales difficiles. Qu'il s'agisse d'applications intérieures ou extérieures, nos joints conservent leur intégrité, offrant une solution à long terme pour vos besoins de construction.

    Conception innovante

    Chaque joint est conçu avec soin pour s'adapter aux mouvements du sol tout en empêchant l'accumulation d'impuretés. Cette double fonctionnalité préserve non seulement l'esthétique de vos sols, mais contribue également à un environnement plus sûr et plus propre.

    Applications polyvalentes

    Idéal pour des applications variées : des parkings aux hôpitaux, écoles, centres commerciaux, hôtels et aéroports, nos joints de dilatation en acier inoxydable s'adaptent aux exigences spécifiques de chaque site. Ils garantissent sécurité et intégrité.

    Aperçu des avantages

    • Durabilité : L’acier inoxydable offre une longévité et une résistance à l’usure exceptionnelles.
    • Sécurité : En accommodant les mouvements et en prévenant la formation de fissures, ils contribuent à la sécurité structurelle des bâtiments.
    • Hygiène : La fonction de protection des interstices empêche diverses accumulations, favorisant ainsi un environnement propre.
    • Préservation esthétique : Conçus pour se fondre harmonieusement dans le sol, ils préservent l’attrait visuel de l’espace.
    • Facilité d'installation : Conçus pour la simplicité, nos joints garantissent un processus d'installation simple.
    Spécification
    • Material - stainless steel 1.4301 (AISI304) and 1.4404 (AISI 316L)

      Dimensions - adapted to the requirements of the investment project

      Product use - connecting working surface

      +Additional Seal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.expansion-joint-sinusoidal-with-seal
    • Famille de produitsATT Protective Elements
    • Groupe de produitsExpansion Joints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes