Publier vos produits
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

Traduit par Google,

Cet insert de boîte de jonction pour les appareils à profil bas est un composant principal du système Audacy Wireless Controls. Ces modules faciles à installer peuvent s'allumer, s'éteindre ou fournir une gradation 0-10V.

Spécification
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Spécifications techniques
  • Réference unique.luminaire_controller_external
  • Famille de produitsLighting Devices
  • Groupe de produitsLighting Controllers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.43
  • Largeur (pouces)1.4
  • Profondeur (pouces)2.78
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Numéro OmniClass23-35 37 17 11
  • Titre OmniClassLighting Dimmer Rheostats