Publier vos produits
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

Traduit par Google,

Les principaux composants du système Audacy Wireless Controls ; ces modules faciles à installer peuvent s'allumer, s'éteindre ou fournir une gradation 0-10V.

Spécification
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Spécifications techniques
  • Réference unique.luminaire_controller_internal
  • Famille de produitsLighting Devices
  • Groupe de produitsLighting Controllers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.99
  • Largeur (pouces)3.52
  • Profondeur (pouces)1.75
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Numéro OmniClass23-35 37 17 11
  • Titre OmniClassLighting Dimmer Rheostats