Publier vos produits
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Traduit par Google,
Facile à utiliser! Lorsqu'elle est ouverte, la porte se trouve à l'intérieur de la structure du mur. Commencez le déplacement de la porte en cliquant dessus depuis l'intérieur de la structure. Tirez la porte fermée par sa poignée. Liune Door donne la liberté de vivre. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.d3
  • Famille de produitsSliding doors
  • Groupe de produitsLiune D3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2170
  • Largeur (mm)1950
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCPocket doors
  • Code UNSPSC30171508