Publier vos produits
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Traduit par Google,
Liune Door D8/25 contient : [LISTE] Unité d'élément prêt à l'emploi pour porte coulissante. Composants de vantail et de cadre de porte à 3 panneaux blancs. Les mécanismes de porte sont installés et finalisés dès le processus de fabrication. Vis de montage. Conduit électrique. Guide d'installation. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.d8
  • Famille de produitsSliding doors
  • Groupe de produitsLiune D8
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2170
  • Largeur (mm)2958
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCPocket doors
  • Code UNSPSC30171508