Publier vos produits
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le tourniquet de sécurité à double porte battante SlimLane 940 SC ( Short Cabinet ) offre un débit bidirectionnel élevé et une sécurité sans compromis.

    Avec son design transparent et élégant et son encombrement minimal, le tourniquet rapide SlimLane 940 SC est conçu pour s'intégrer parfaitement à tous les styles architecturaux.

    Dotés d'une capacité de traitement élevée et d'un système de détection exclusif, les portillons rapides de contrôle d'accès SlimLane 940 SC garantissent un suivi précis des utilisateurs et empêchent toute utilisation non autorisée.

    Les tourniquets rapides SlimLane 940 SC sont des produits modulaires pouvant être installés en configuration monovoie ou multivoies. Ils peuvent être associés au tourniquet rapide à voie large SlimLane 950 SC ainsi qu'à un tourniquet à porte battante simple, le SlimLane 944 SC.

    Spécification
    • Passageways - 600mm

      Min opening/closing time - 0.65secs

      Weight: 58kg/83kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

      Sound level 55 dB (8)

      Protection IP 40

      Complies with European standards

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slim-lane-940-sc-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.5
    • Largeur (pouces)32.88
    • Profondeur (pouces)46
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord