Publier vos produits
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN

    New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le tourniquet à porte battante FirstLane offre un débit bidirectionnel élevé ainsi qu'une sécurité optimale. Grâce à son design moderne et élégant, le FirstLane s'intègre parfaitement à tout type d'architecture. Sa grande capacité de traitement et son système de détection exclusif assurent un suivi précis des utilisateurs.

    Les produits FirstLane sont modulaires et peuvent être installés en configuration à une ou plusieurs voies et combinés avec des passages standard et larges au sein d'une même configuration.

    Son nouvel éclairage dynamique assure une meilleure expérience utilisateur en offrant des informations plus intuitives.

    Spécification
    • RELIABILITY

      • Steel Frame
      • RoHS anti-Corrosion zinc plating treatment
      • Painted steel housing with AISI 304L stainless steel side panels
      • Clear 3/8″ (10 mm) thick tempered glass mobile obstacles
      • Clear 5/16″ (8 mm) thick tempered glass side obstacles

      AESTHETICS

      • Modern and stylish look
      • Aesthetic top cover in 5/16″ (8mm) thick tempered glass with black screen printing
      • DYNAMIC LIGHTING
      • Perfectly suited to any architectural type

      USER EXPERIENCE

      • FUNCTION PICTOGRAMS for intuitive use
      • High throughput, up to 60 users per minute
      • Rapid opening and closing of the obstacles
      • Obstacles swing in the direction of passage (entry / exit)
      • Two standard passage widths available 24 3/16″ and 36″ for reduced mobility users

      SAFETY

      • Designed to prevent finger entrapment as well as other impacts
      • Sensors monitoring the obstacles’ position
      • Electro-mechanical drive units that include:
        • Controller for progressive accelerations and decelerations of the obstacles
        • Geared electromagnetic brake for locking of obstacles in the event of forced entry attempts

      SECURITY

      • Proprietary DIRAS detection system
      • High-density matrix of infrared beams follows users’ progression through the lane
      • Dynamic and predictive algorithms ensuring fraud detection preventing tailgating and piggybacking
      • The cabinet allows easy integration of authentication technologies such as:
        • RFID, QR Code and barcode readers
        • Biometric devices
    Spécifications techniques
    • Réference unique.new-firstlane-security-speed-gate-usa-can
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsFirstLane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)988
    • Largeur (mm)195
    • Profondeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)102
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles