Publier vos produits
SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320
SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320

    SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320

    Traduit par Google,
    Supranodic est une collection de revêtements en poudre d'aspect anodique les plus tendance développés dans notre qualité Alesta® SD SuperDurable. Les couleurs sélectionnées représentent le mélange parfait entre les futures tendances en matière de couleurs et la demande actuelle dans le segment de l'architecture et du design. Les produits sont tous formulés selon les normes de liaison Axalta les plus élevées.
    Spécification
    • Durable & sustainable with excellent applicability Bonded, homogeneous metallic effects Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3 (Master) certified Meeting the AAMA2604 requirements All Supranodic products are available from stock
    Spécifications techniques
    • Réference unique.supranodic-bronze
    • Famille de produitsSuper Durable Architectural Powder Coating
    • Groupe de produitsThe SuprAnodic Collection | Alesta® SD
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRésine polyester
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Description de l'Uniclass 2015Powder coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings